10272541
491981
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 12.870,9977 Ft |
50 + | 4.735,9781 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8505111065 |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Magnet Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mount Type | Screw On |
Distance Between Fixing Holes | 39.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.535 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Width | 16.0 mm |
Overall Width | 0.63 in |
Overall Length | 49.0 mm |
Overall Length | 1.929 in |
Plate Length | 56.0 mm |
Plate Length | 2.205 in |
Plate Thickness | 2.2 mm |
Plate Thickness | 0.087 in |
Plate Width | 16.0 mm |
Plate Width | 0.63 in |
Thread Diameter | 5.0 mm |
Thread Diameter | 0.197 in |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 40.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 1.575 in |
Case Material | Zamak |
Colour | Nickel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz