10641149
1222640
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 + | 6.283,5427 Ft |
Commodity Code | 8302420090 |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Magnet Material | Samarium Cobalt |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 11.0 g |
Catch Weight | 11.0 g |
Distance Between Fixing Holes | 30.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.181 in |
Overall Height | 11.0 mm |
Overall Height | 0.433 in |
Overall Width | 7.0 mm |
Overall Width | 0.276 in |
Overall Length | 39.0 mm |
Overall Length | 1.535 in |
Thread Diameter | 4.2 mm |
Thread Diameter | 0.165 in |
Case Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz