10201817
1222635
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 23 | 17.830,1784 Ft |
24 + | 7.431,5176 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Catch Mechanism | Catch & Counterplate |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Weight | 206.0 g |
Catch Weight | 206.0 g |
Distance Between Fixing Holes | 95.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.74 in |
Overall Height | 21.4 mm |
Overall Height | 0.843 in |
Overall Width | 21.5 mm |
Overall Width | 0.846 in |
Overall Length | 105.0 mm |
Overall Length | 4.134 in |
Plate Length | 75.0 mm |
Plate Length | 2.953 in |
Plate Thickness | 2.0 mm |
Plate Thickness | 0.079 in |
Plate Width | 19.0 mm |
Plate Width | 0.748 in |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 55.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 2.165 in |
Case Material | Zamak |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz