20124281
295402E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 11.103,5746 Ft |
100 + | 1.126,8106 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajtószárny szélessége | 14.5 mm |
---|---|
Ajtószárny szélessége | 0.571 in |
Szárnyvastagság | 2.0 mm |
Szárnyvastagság | 0.079 in |
Eltolási távolság | 24.0 mm |
Eltolási távolság | 0.945 in |
Teljes szárnyhossz | 60.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 2.362 in |
Teljes szélesség | 32.5 mm |
Teljes szélesség | 1.28 in |
Csapszeg átmérője | 5.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.197 in |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Szín | Natúr |
Zsanér típusa | Concealed Hinge |
Rögzítés módja | Screw/Weld |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz