20217983
20217983
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 2.464,00 Ft |
10 - 19 | 2.216,00 Ft |
20 - 49 | 2.096,00 Ft |
50 - 99 | 1.972,00 Ft |
100 - 499 | 1.600,00 Ft |
500 + | 1.480,00 Ft |
Betét típusa | Thinwall |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.25 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M14 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 14.0 |
Inst tool ref | W0550 |
Inst. tap drill size | 12.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 14.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M14 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 15.5 |
Removal drill size | 11.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Anyag | Szénacél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz