20217617
20217617
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 5.452,00 Ft |
| 10 - 19 | 4.908,00 Ft |
| 20 - 49 | 4.636,00 Ft |
| 50 - 99 | 4.360,00 Ft |
| 100 - 499 | 3.544,00 Ft |
| 500 + | 3.272,00 Ft |
| Betét típusa | Nagy teherbírású |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.25 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t. thread type d2 | Fine |
| l1 | 14.0 |
| Inst. tap drill size | 12.8 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz