20219192
20219192
Mennyiség | Egységár |
---|
Int d1 tol 2B | 5/8" - 11 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.87 |
Inst tool ref | W0400 |
Inst. tap drill size | 15/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.00 |
Removal drill size | 27/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Anyag | Szénacél |
Betét típusa | Heavy Duty |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz