20218928
20218928
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 38.432,00 Ft |
10 - 19 | 34.588,00 Ft |
20 - 49 | 32.668,00 Ft |
50 - 99 | 30.744,00 Ft |
100 + | 24.980,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 1-1/8"-7 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-1/2"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.62 |
Inst tool ref | W0130 |
Inst. tap drill size | 1-7/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.84 |
Removal drill size | 1-11/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Anyag | Szénacél |
Betét típusa | Heavy Duty |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz