20218355
20218355
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 2.448,00 Ft |
10 - 19 | 2.204,00 Ft |
20 - 49 | 2.080,00 Ft |
50 - 99 | 1.960,00 Ft |
100 - 499 | 1.592,00 Ft |
500 + | 1.468,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 5/16"-18 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.43 |
Inst tool ref | W0030 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Betét típusa | Heavy Duty |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz