Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
46,6458 Ft - 48,5893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Lila
Szilikon
7.5 mm
8.4 mm
145,0205 Ft - 151,0008 Ft 50 Raktáron
10.3 mm
Lila
Szilikon
11.6 mm
13.0 mm
49,7941 Ft - 61,1576 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Zöld
Szilikon
25.4 mm
5.0 mm
58,7481 Ft - 58,7481 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.2 mm
Kék
Szilikon
14.2 mm
3.6 mm
69,8104 Ft - 84,4597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Sárga
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
207,09 Ft - 243,9052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
159,4591 Ft - 180,9813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.3 mm
Natúr
Szilikon
58.8 mm
15.5 mm
1
86,5545 Ft - 101,5598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
86,2149 Ft - 89,7034 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.7 mm
Piros
Szilikon
7.9 mm
9.5 mm
372,5048 Ft - 951,2894 Ft 212 Raktáron
Piros
Szilikon
25.4 mm
25.4 mm
121,0969 Ft - 139,5524 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Zöld
Szilikon
50.8 mm
12.6 mm
1
242,5087 Ft - 274,1212 Ft 50 Raktáron
10.4 mm
Sárga
Szilikon
49.8 mm
19.6 mm
1
23,5006 Ft - 26,11 Ft 800 Raktáron
Zöld
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
258,7736 Ft - 299,0389 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.9 mm
Rózsaszín
Szilikon
38.1 mm
20.5 mm
1
24,4843 Ft - 27,2047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
58,9123 Ft - 58,9123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
22,554 Ft - 25,0605 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
52,683 Ft - 63,7453 Ft 225 Raktáron
4.0 mm
Natúr
Szilikon
13.3 mm
10.5 mm
127,2441 Ft - 127,2441 Ft 8 Raktáron
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.6 mm
9,1181 Ft - 11,0897 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
  • / 7
Maszkoló húzódugó 8.4 mm 7.5 mm Lila Szilikon

10241042

Ártartomány
48 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 11.6 mm Lila Szilikon

10240588

Ártartomány
151 Ft - 145 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.3 mm
  • m1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10288559

Ártartomány
61 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 14.2 mm Kék Szilikon

10288528

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Sárga Szilikon

10288566

Ártartomány
84 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
243 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 15.5 mm 58.8 mm Natúr Szilikon

10192344

Ártartomány
180 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.3 mm
  • m1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
101 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 9.5 mm 7.9 mm Piros Szilikon

10240625

Ártartomány
89 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.7 mm
  • m1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 25.4 mm 25.4 mm Piros Szilikon

10240809

Ártartomány
951 Ft - 372 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 50.8 mm Zöld Szilikon

10192320

Ártartomány
139 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 49.8 mm Sárga Szilikon

10192368

Ártartomány
274 Ft - 242 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.4 mm
  • m1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.2 mm 8.0 mm Zöld EPDM

10192443

Ártartomány
26 Ft - 23 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 20.5 mm 38.1 mm Rózsaszín Szilikon

10192375

Ártartomány
299 Ft - 258 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.9 mm
  • m1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.2 mm 8.0 mm Fekete EPDM

10192450

Ártartomány
27 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377673

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 6.0 mm Fekete EPDM

10192436

Ártartomány
25 Ft - 22 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 13.3 mm Natúr Szilikon

10249871

Ártartomány
63 Ft - 52 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249901

Ártartomány
127 Ft - 127 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Fekete EPDM

10377604

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM