Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
31 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
40,7245 Ft - 49,1164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
59,9501 Ft - 72,0328 Ft 78 Raktáron
4.9 mm
Fekete
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
15,9277 Ft - 19,394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
33,2307 Ft - 40,1491 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Fekete
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
15,2261 Ft - 18,5098 Ft 300 Raktáron
2.0 mm
Fekete
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
24,5862 Ft - 29,2733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
21,2183 Ft - 25,6949 Ft 200 Raktáron
2.8 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
18,8747 Ft - 22,5374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
11,4371 Ft - 13,949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
16,5592 Ft - 20,3342 Ft 12300 Raktáron
3.0 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
216,0731 Ft - 216,0731 Ft 250 Raktáron
6.5 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
24,0881 Ft - 26,7627 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zöld
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
11,1564 Ft - 13,5982 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
Fekete
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
217,4457 Ft - 217,4457 Ft 95 Raktáron
9.5 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
214,5407 Ft - 214,5407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
10250075 69,7454 Ft - 83,7646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
9,3461 Ft - 11,3669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
15,605 Ft - 19,0151 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
23,1179 Ft - 25,687 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
69,2682 Ft - 69,2682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
  • / 2
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10250044

Ártartomány
49 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Fekete EPDM

10250068

Ártartomány
72 Ft - 59 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.8 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377710

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.5 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 26.0 mm Fekete EPDM

10377741

Ártartomány
40 Ft - 33 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 15.8 mm Fekete EPDM

10377697

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.0 mm
  • m1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377727

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377734

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377680

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 2.4 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377635

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 6.4 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377666

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
12300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10377772

Ártartomány
216 Ft - 216 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 4.2 mm 8.0 mm Zöld EPDM

10192443

Ártartomány
26 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 2.3 mm 16.5 mm Fekete EPDM

10377628

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250136

Ártartomány
217 Ft - 217 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377765

Ártartomány
214 Ft - 214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250075

Ártartomány
83 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Fekete EPDM

10377604

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377642

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 6.0 mm Fekete EPDM

10192436

Ártartomány
25 Ft - 23 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377703

Ártartomány
69 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM