Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,0731 Ft - 216,0731 Ft | 250 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 20,841 Ft - 21,7094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 35,7057 Ft - 37,187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 60,3851 Ft - 60,3851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 71,5556 Ft - 86,5712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 574,789 Ft - 717,7741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 258,4704 Ft - 269,1975 Ft | 9 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 132,3197 Ft - 156,7797 Ft | 200 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 213,0082 Ft - 222,2029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 109,2209 Ft - 279,2008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kék
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 58,2241 Ft - 58,2241 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 265,243 Ft - 306,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.429 in
10.9 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 37,0849 Ft - 38,6173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 69,2682 Ft - 69,2682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 52,4563 Ft - 52,4563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 248,5714 Ft - 280,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 24,0881 Ft - 26,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 353,9922 Ft - 368,8057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 124,7418 Ft - 370,8467 Ft | 1150 Raktáron |
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 72,6082 Ft - 86,8379 Ft | 230 Raktáron |
0.146 in
3.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz