Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
143,9286 Ft - 160,2212 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
11.9 mm
55,1087 Ft - 55,1087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.7 mm
67,3176 Ft - 67,3176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.7 mm
44,9485 Ft - 55,6139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
16.1 mm
3.9 mm
66,7984 Ft - 66,7984 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.5 mm
18,8747 Ft - 22,5374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
164,1332 Ft - 193,6732 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
16.3 mm
380,807 Ft - 380,807 Ft 110 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
25.9 mm
11,4371 Ft - 13,949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
53,7895 Ft - 53,7895 Ft 3000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.2 mm
47,3061 Ft - 47,3061 Ft 1350 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
33,2307 Ft - 40,1491 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Fekete
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
214,5407 Ft - 214,5407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
10250075 69,7454 Ft - 83,7646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
217,4457 Ft - 217,4457 Ft 95 Raktáron
9.5 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
53,4106 Ft - 54,4491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
1.7 mm
95,749 Ft - 95,749 Ft 90 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
9.8 mm
51,039 Ft - 62,6866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Zöld
Szilikon
25.4 mm
5.0 mm
192,5758 Ft - 200,238 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.8 mm
Zöld
Szilikon
11.0 mm
16.6 mm
24,5862 Ft - 29,2733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • / 7
Maszkoló húzódugó 11.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241691

Ártartomány
160 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249710

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249819

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 16.1 mm Natúr Szilikon

10249772

Ártartomány
55 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241653

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377680

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249932

Ártartomány
193 Ft - 164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 25.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249970

Ártartomány
380 Ft - 380 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.4 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377635

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249741

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249789

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 26.0 mm Fekete EPDM

10377741

Ártartomány
40 Ft - 33 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377765

Ártartomány
214 Ft - 214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250075

Ártartomány
83 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250136

Ártartomány
217 Ft - 217 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 1.7 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10251843

Ártartomány
54 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249857

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10288559

Ártartomány
62 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 16.6 mm 11.0 mm Zöld Szilikon

10240977

Ártartomány
200 Ft - 192 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.8 mm
  • m1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377727

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM