Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254,2967 Ft - 300,805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 10,8843 Ft - 13,2666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 49,7941 Ft - 61,1576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 84,2133 Ft - 101,0122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 120,2754 Ft - 120,2754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 160,13 Ft - 188,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 93,4137 Ft - 93,4137 Ft | 90 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 58,4879 Ft - 70,2759 Ft | 78 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 187,8789 Ft - 195,3541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 20,3327 Ft - 21,1799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 371,519 Ft - 371,519 Ft | 110 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 11,1581 Ft - 13,6088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 47,5351 Ft - 58,529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 16,1553 Ft - 19,8382 Ft | 12300 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 58,7481 Ft - 58,7481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 69,8104 Ft - 84,4597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 252,1663 Ft - 262,6317 Ft | 9 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 108,9393 Ft - 130,4342 Ft | 56 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 210,803 Ft - 210,803 Ft | 250 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 207,09 Ft - 243,9052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz