Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
95,8917 Ft - 95,8917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
127,2441 Ft - 127,2441 Ft 8 Raktáron
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.6 mm
32,4202 Ft - 39,1699 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Fekete
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
51,8073 Ft - 62,5966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikongumi
19.2 mm
8.5 mm
1
202,6542 Ft - 241,4545 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
19.6 mm
65,1692 Ft - 65,1692 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.5 mm
57,2147 Ft - 57,2147 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
5.0 mm
36,1804 Ft - 37,6754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.3 mm
Törlés
Szilikon
7.5 mm
6.3 mm
129,0924 Ft - 152,9558 Ft 200 Raktáron
7.9 mm
Zöld
Szilikon
25.4 mm
14.5 mm
1
106,557 Ft - 272,3911 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
9.5 mm
12.5 mm
49,9995 Ft - 61,2535 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.1 mm
Rózsaszín
Szilikon
7.0 mm
10.4 mm
388,2165 Ft - 404,6622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.8 mm
Szürke
Szilikon
16.0 mm
24.1 mm
58,9123 Ft - 58,9123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
207,8129 Ft - 216,7833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.6 mm
Fehér
Szilikon
14.0 mm
17.4 mm
67,5787 Ft - 67,5787 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
345,3583 Ft - 359,8105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Kék
Szilikon
18.0 mm
21.0 mm
34,8348 Ft - 36,28 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
Sárga
Szilikon
5.6 mm
5.1 mm
53,9014 Ft - 53,9014 Ft 100 Raktáron
1.6 mm
Kék
Szilikon
15.9 mm
3.9 mm
258,7736 Ft - 299,0389 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.9 mm
Rózsaszín
Szilikon
38.1 mm
20.5 mm
1
56,804 Ft - 56,804 Ft 500 Raktáron
1.6 mm
Szürke
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
1
  • / 7
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249901

Ártartomány
127 Ft - 127 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 26.0 mm Fekete EPDM

10377741

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 19.2 mm Natúr Szilikongumi

10457962

Ártartomány
62 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249956

Ártartomány
241 Ft - 202 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241653

Ártartomány
65 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10373552

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 6.3 mm 7.5 mm Törlés Szilikon

10241035

Ártartomány
37 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.3 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Törlés
Maszkoló húzódugó 14.5 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10192337

Ártartomány
152 Ft - 129 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    7.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 12.5 mm 9.5 mm Kék Szilikon

10240779

Ártartomány
272 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 7.0 mm Rózsaszín Szilikon

10240953

Ártartomány
61 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.1 mm
  • m1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
Maszkoló húzódugó 24.1 mm 16.0 mm Szürke Szilikon

10240991

Ártartomány
404 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.8 mm
  • m1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Szürke
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377673

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 17.4 mm 14.0 mm Fehér Szilikon

10240595

Ártartomány
216 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    13.6 mm
  • m1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fehér
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377703

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 21.0 mm 18.0 mm Kék Szilikon

10240601

Ártartomány
359 Ft - 345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    17.0 mm
  • m1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 5.1 mm 5.6 mm Sárga Szilikon

10241028

Ártartomány
36 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.5 mm
  • m1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Kék Szilikon

10288535

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 20.5 mm 38.1 mm Rózsaszín Szilikon

10192375

Ártartomány
299 Ft - 258 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.9 mm
  • m1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Szürke Szilikon

10192290

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon