10367285
278064032144
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 6.595,9556 Ft |
10 - 49 | 6.295,397 Ft |
50 + | 5.254,7165 Ft |
Thread Size | M6 |
---|---|
Knob Height | 24.0 mm |
Knob Height | 0.945 in |
Overall Height | 24.0 mm |
Overall Height | 0.945 in |
Thread Length | 8.2 mm |
Thread Length | 0.323 in |
Colour | Natural |
Fitting Style | Threaded |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Diameter | 40.0 mm |
Overall Diameter | 1.575 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz