Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M12 20.0 mm Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10501948

Gyártói cikkszám:

1504747

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.053,7819 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.054 Ft

1 x 4.053,7819 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Teljes magasság 40.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Szín Ezüst
Illeszkedés kialakítása Menetes
Vámtarifaszám 8487905990
Teljes átmérő 60.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot