Menü Keresés

Mágneszár 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Szürke

Essentra cikkszám:

10201992

Gyártói cikkszám:

1222654

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 7.828,6439 Ft
30 + 3.261,7309 Ft
Standard csomagolás: 30

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.829 Ft

1 x 7.828,6439 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol/poliacetál
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Rögzítő mechanizmus Catch & Counterplate
Záróelem súlya 28.5 g
Hosszúság zárt állapotban 59.5 mm
Teljes magasság 17.0 mm
Teljes szélesség 15.2 mm
Teljes hossz 59.5 mm
Lemezvastagság 3.3 mm
Löket hossza 16.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot