10283196
497913
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Test hossza | 60.0 mm |
---|---|
Test hossza | 2.362 in |
Szárnyvastagság | 3.0 mm |
Szárnyvastagság | 0.118 in |
Teljes szárnyhossz | 30.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.181 in |
Teljes hossz | 60.0 mm |
Teljes hossz | 2.362 in |
Teljes vastagság | 3.0 mm |
Teljes vastagság | 0.118 in |
Teljes szélesség | 30.0 mm |
Teljes szélesség | 1.181 in |
Csapszeg átmérője | 10.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.394 in |
Szín | Natúr |
Zsanér típusa | Balos |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Rögzítés módja | Rögzítő anyák |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
Standard | RoHs |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz