10260340
466241
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 1 | 13.889,8649 Ft |
2 - 19 | 2.518,1177 Ft |
20 + | 2.311,0824 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 18.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.728 in |
Overall Length | 38.3 mm |
Overall Length | 1.508 in |
Overall Thickness | 42.0 mm |
Overall Thickness | 1.654 in |
Overall Width | 31.5 mm |
Overall Width | 1.24 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz