Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3168 Ft - 6,2606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 96,9136 Ft - 96,9136 Ft | 1500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 17,544 Ft - 19,2984 Ft | 205000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,4965 Ft - 20,4965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 60,2951 Ft - 60,2951 Ft | 20700 Raktáron |
Natúr
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,1766 Ft - 27,1766 Ft | 1500 Raktáron |
Natúr
|
PP
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,4675 Ft - 21,4675 Ft | 22700 Raktáron |
Natúr
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 51,9984 Ft - 51,9984 Ft | 1600 Raktáron |
Natúr
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 49,4381 Ft - 49,4381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 36,2213 Ft - 36,2213 Ft | 11894 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,2604 Ft - 26,8769 Ft | 16400 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 52,2651 Ft - 62,9653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,5476 Ft - 35,6364 Ft | 32500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,0849 Ft - 13,2926 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 110,5515 Ft - 179,6445 Ft | 500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 65,225 Ft - 65,225 Ft | 6000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 113,7174 Ft - 113,7174 Ft | 23660 Raktáron |
Natúr
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 33,2601 Ft - 34,5902 Ft | 5000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 19,2604 Ft - 26,8769 Ft | 51050 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 105,2877 Ft - 105,2877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz