Menü Keresés

Biztosító alátét 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Essentra cikkszám:

10056318

Gyártói cikkszám:

033080000001

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 179,6445 Ft
500 - 999 137,6544 Ft
1000 + 110,5515 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.964 Ft

100 x 179,6445 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 40.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét típusa Veszteséggátló lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot