Menü Keresés

Biztosító alátét 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Poliamid 6/6

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Essentra cikkszám:

10056202

Gyártói cikkszám:

033030000001

16400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 26,8769 Ft
1000 + 19,2604 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.438 Ft

500 x 26,8769 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Alátét típusa Veszteséggátló lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot