Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3037 Ft - 17,6591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 8,6857 Ft - 10,7258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 14,1273 Ft - 17,4405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 10,2217 Ft - 13,6112 Ft | 450 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10,6204 Ft - 14,1562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 7,984 Ft - 9,8592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 14,0698 Ft - 17,3677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 26,6785 Ft - 32,2809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 8,7471 Ft - 10,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 10,5407 Ft - 14,0498 Ft | 27000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
||
| 8,7471 Ft - 10,7987 Ft | 800 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 9,886 Ft - 12,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 10,5407 Ft - 14,0498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 15,1205 Ft - 18,6677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 27,2614 Ft - 33,654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 7,5898 Ft - 10,1153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 7,8958 Ft - 9,7518 Ft | 600 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 10,0893 Ft - 12,4592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,733 Ft - 11,6572 Ft | 194000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 13,9169 Ft - 18,5692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz