10356227
17W04376
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 10,7987 Ft |
| 5000 - 19999 | 9,7173 Ft |
| 20000 + | 8,7471 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 0.195 in |
| Külső átmérő | 0.437 in |
| Külső átmérő | 11.1 mm |
| Vastagság | 0.020 in |
| Vastagság | 0.5 mm |
| Alátét típusa | Lapos alátét |
| Alátét alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz