Menü Keresés

N/A 0.120 in (ID) 0.281 in (OD)

Ez a standard lapos alátét natúr poliamidból készül, mely jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10355992

Gyártói cikkszám:

17W02814

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 9,8592 Ft
5000 - 19999 8,8736 Ft
20000 + 7,984 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

9.859 Ft

1000 x 9,8592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3 mm
Külső átmérő 7.1 mm
Vastagság 0.5 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot