Menü Keresés

Lapos alátétek – műanyag

Raktáron

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
609 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Megveszem
22,3984 Ft - 31,2702 Ft 5000 Raktáron
Natúr
PA
39,5533 Ft - 51,218 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
41,5795 Ft - 53,8467 Ft 24612 Raktáron
Natúr
PA
32,6119 Ft - 45,4814 Ft 7768 Raktáron
Natúr
PA
37,9651 Ft - 49,1644 Ft 20000 Raktáron
Fekete
SR 6449
20,7144 Ft - 28,8743 Ft 30895 Raktáron
Natúr
PA
113,8681 Ft - 185,0339 Ft 930 Raktáron
Fekete
SR 6449
10,501 Ft - 10,501 Ft 36000 Raktáron
Natúr
PA
64,2656 Ft - 117,3044 Ft 800 Raktáron
Natúr
PA
12,5135 Ft - 12,5135 Ft 925 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
27,1629 Ft - 27,1629 Ft 21200 Raktáron
Natúr
PA
10.7 mm
14,6493 Ft - 14,6493 Ft 13900 Raktáron
Natúr
PA
63,0849 Ft - 87,3698 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
5.3 mm
20.0 mm
3.0 mm
20,5897 Ft - 28,6979 Ft 35020 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
31,2766 Ft - 43,6118 Ft 26367 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
41,5648 Ft - 57,542 Ft 16750 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
66,8998 Ft - 122,1423 Ft 5900 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
54,0462 Ft - 54,0462 Ft 900 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
151,4361 Ft - 517,1228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Világosbarna
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
257,4318 Ft - 652,4721 Ft 100 Raktáron
Világosbarna
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
  • / 31
Alátét 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Ártartomány
31 Ft - 22 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Ártartomány
51 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Ártartomány
53 Ft - 41 Ft

Készletszintek
24612 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Ártartomány
45 Ft - 32 Ft

Készletszintek
7768 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Lapos alátét 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm SR 6449

10117323

Ártartomány
49 Ft - 37 Ft

Készletszintek
20000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10118047

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
30895 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Lapos alátét 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm SR 6449

10117460

Ártartomány
185 Ft - 113 Ft

Készletszintek
930 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10117255

Ártartomány
10 Ft - 10 Ft

Készletszintek
36000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117453

Ártartomány
117 Ft - 64 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Biztosító alátét 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Poliamid 6/6

10118030

Ártartomány
12 Ft - 12 Ft

Készletszintek
925 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Ártartomány
27 Ft - 27 Ft

Készletszintek
21200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    10.7 mm
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Alátét 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10117262

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
13900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 5.3 mm 20.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

10041741

Ártartomány
87 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Poliamid 6/6

10041802

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
35020 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    10.5 mm
  • Külső átmérő
    21.0 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Poliamid 6/6

10041826

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
26367 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    13.4 mm
  • Külső átmérő
    24.0 mm
  • Vastagság
    1.4 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Poliamid 6/6

10041857

Ártartomány
57 Ft - 41 Ft

Készletszintek
16750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    15.2 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    1.4 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Poliamid 6/6

10041901

Ártartomány
122 Ft - 66 Ft

Készletszintek
5900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    21.2 mm
  • Külső átmérő
    34.0 mm
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

10213421

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Lapos alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Ártartomány
517 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    7.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Lapos alátét 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Ártartomány
652 Ft - 257 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    12.5 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek