Menü Keresés

Lapos alátét 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

A PEEK-ből (poliéter-éter-keton) készült kerek, lapos alátétek magas hőmérsékletű alkalmazásokra készültek, 180°C-os maximális folyamatos használati hőmérséklettel. A PEEK nagy fizikai szilárdságot és kopásállóságot mutat, valamint kiváló kémiai és elektromos szigeteléssel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10220894

Gyártói cikkszám:

185060070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 652,4721 Ft
250 - 999 319,233 Ft
1000 + 257,4318 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

16.312 Ft

25 x 652,4721 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.4 mm
Külső átmérő 12.5 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Világosbarna
Teljes anyag Poliéter-éterketon
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot