10357224
17W20002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 119,0585 Ft |
2500 - 9999 | 107,1515 Ft |
10000 + | 96,4371 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.9 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.508 in |
Outside Diameter | 50.8 mm |
Outside Diameter | 2 in |
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 0.059 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz