10357026
17W10041
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 25,7122 Ft |
5000 - 19999 | 23,139 Ft |
20000 + | 20,8267 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 6.7 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.264 in |
Outside Diameter | 25.4 mm |
Outside Diameter | 1 in |
Thickness | 1.7 mm |
Thickness | 0.067 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz