10357002
17W10006
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 46,0058 Ft |
5000 - 19999 | 41,4041 Ft |
20000 + | 37,2625 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 13.6 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.535 in |
Outside Diameter | 25.4 mm |
Outside Diameter | 1 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz