10354742
16FW500093
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 18,7789 Ft |
5000 - 19999 | 16,8998 Ft |
20000 + | 15,2087 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.8 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.504 in |
Outside Diameter | 19.0 mm |
Outside Diameter | 0.748 in |
Thickness | 2.4 mm |
Thickness | 0.094 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz