10340684
1344067
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 2999 | 26,6476 Ft |
3000 - 4999 | 26,1092 Ft |
5000 + | 25,5709 Ft |
Inside Diameter | 13.3 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.524 in |
Outside Diameter | 22.0 mm |
Outside Diameter | 0.866 in |
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 0.059 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz