10340660
1344063
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 41,7748 Ft |
10000 - 19999 | 40,9135 Ft |
20000 + | 40,1059 Ft |
Inside Diameter | 12.5 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.492 in |
Outside Diameter | 27.0 mm |
Outside Diameter | 1.063 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz