10214602
1342924
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 124,8938 Ft |
Inside Diameter | 14.5 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.571 in |
Outside Diameter | 30.0 mm |
Outside Diameter | 1.181 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz