10325056
032040100001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 16,695 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 4.3 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.169 in |
Outside Diameter | 12.0 mm |
Outside Diameter | 0.472 in |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Specifications | DIN 9021 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz