10178614
0040020000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 29999 | 23,6069 Ft |
30000 + | 19,1141 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 2.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.087 in |
Outside Diameter | 5.5 mm |
Outside Diameter | 0.217 in |
Thickness | 0.5 mm |
Thickness | 0.02 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Specifications | NF E 25-513/25-514 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz