10635070
1218009
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 1.090,1573 Ft |
100 - 199 | 991,0521 Ft |
200 - 1999 | 900,9565 Ft |
2000 + | 819,0513 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 19.1 mm |
---|---|
Overall Length | 0.752 in |
Load at Solid Height | 22.64 N |
Load at Solid Height | 22.64 N |
Maximum Outside Diameter | 24.8 mm |
Maximum Outside Diameter | 0.976 in |
Minimum Outside Diameter | 15.9 mm |
Minimum Outside Diameter | 0.626 in |
Spring Rate | 1.37 Nmm |
Spring Rate | 1.37 Nmm |
Wire Diameter | 1.2 mm |
Wire Diameter | 0.047 in |
Load at 50% Load | 13.03 N |
Load at 50% Load | 13.03 N |
Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz