Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
323 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
641,8889 Ft - 1.777,8195 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
156.0 mm
167.3 mm
162.3 mm
151.8 mm
158.8 mm
36.7 mm
2 - 3 utas sarok
37,6776 Ft - 106,0454 Ft 25200 Raktáron
26.6 mm
31.6 mm
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
26.3 mm
2 - 3 utas sarok
17,1958 Ft - 48,3442 Ft 14420 Raktáron
18.3 mm
25.4 mm
21.4 mm
16.4 mm
19.3 mm
17.5 mm
2 - 3 utas sarok
43,6742 Ft - 122,6799 Ft 32700 Raktáron
30.5 mm
37.0 mm
33.3 mm
28.4 mm
31.1 mm
15.0 mm
2 - 3 utas sarok
314,9751 Ft - 907,6237 Ft 1260 Raktáron
133.0 mm
143.0 mm
137.0 mm
130.2 mm
134.2 mm
22.0 mm
2 - 3 utas sarok
23,7401 Ft - 66,85 Ft 5288 Raktáron
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
2 - 3 utas sarok
14,6493 Ft - 41,3784 Ft 15500 Raktáron
16.1 mm
21.0 mm
17.6 mm
14.5 mm
15.5 mm
8.5 mm
2 - 3 utas sarok
10,2682 Ft - 20,7932 Ft 30785 Raktáron
8.6 mm
13.7 mm
10.3 mm
7.0 mm
8.2 mm
9.8 mm
2 - 3 utas sarok
46,4125 Ft - 127,8781 Ft 26924 Raktáron
33.9 mm
42.3 mm
38.3 mm
31.9 mm
36.5 mm
24.5 mm
2 - 3 utas sarok
74,0272 Ft - 74,0272 Ft 3649 Raktáron
49.8 mm
58.0 mm
54.0 mm
47.5 mm
52.0 mm
24.3 mm
2 - 3 utas sarok
1.142,1856 Ft - 3.420,4832 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
153.7 mm
178.9 mm
161.5 mm
152.0 mm
160.0 mm
29.6 mm
2 - 3 utas sarok
377,3651 Ft - 1.050,057 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
111.5 mm
122.0 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
35.0 mm
2 - 3 utas sarok
37,0068 Ft - 103,966 Ft 26234 Raktáron
24.6 mm
34.0 mm
29.5 mm
22.5 mm
27.5 mm
27.5 mm
2 - 3 utas sarok
233,4452 Ft - 643,5498 Ft 2900 Raktáron
87.5 mm
96.7 mm
93.6 mm
84.3 mm
90.5 mm
34.3 mm
2 - 3 utas sarok
417,4113 Ft - 1.164,4198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
129.0 mm
139.5 mm
135.1 mm
124.0 mm
132.0 mm
36.5 mm
2 - 3 utas sarok
67,7567 Ft - 67,7567 Ft 17500 Raktáron
46.0 mm
54.0 mm
50.0 mm
44.3 mm
48.0 mm
24.8 mm
2 - 3 utas sarok
12,979 Ft - 35,6603 Ft 66831 Raktáron
12.0 mm
17.5 mm
14.8 mm
10.5 mm
12.0 mm
11.0 mm
2 - 3 utas sarok
19,2495 Ft - 50,3195 Ft 17000 Raktáron
21.2 mm
27.3 mm
23.2 mm
19.3 mm
21.7 mm
12.3 mm
2 - 3 utas sarok
556,4982 Ft - 1.580,284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
139.5 mm
150.0 mm
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
36.5 mm
2 - 3 utas sarok
18,5786 Ft - 52,5028 Ft 82500 Raktáron
19.4 mm
26.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
19.0 mm
2 - 3 utas sarok
  • / 17
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 156.0 mm 162.3 mm Piros

10085554

Ártartomány
1.777 Ft - 641 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    167.3 mm
  • d1
    156.0 mm
  • d2
    162.3 mm
  • d3
    151.8 mm
  • d4
    158.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 26.6 mm 29.7 mm Piros

10087671

Ártartomány
106 Ft - 37 Ft

Készletszintek
25200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 18.3 mm 21.4 mm Piros

10084809

Ártartomány
48 Ft - 17 Ft

Készletszintek
14420 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    21.4 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    19.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 30.5 mm 33.3 mm Piros

10084847

Ártartomány
122 Ft - 43 Ft

Készletszintek
32700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    37.0 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.3 mm
  • d3
    28.4 mm
  • d4
    31.1 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 5.236 in 5.394 in Piros

10103128

Ártartomány
907 Ft - 314 Ft

Készletszintek
1260 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    143.0 mm
  • d1
    133.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • d3
    130.2 mm
  • d4
    134.2 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 22.5 mm 25.5 mm Piros

10085455

Ártartomány
66 Ft - 23 Ft

Készletszintek
5288 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 16.1 mm 17.6 mm Piros

10085448

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.0 mm
  • d1
    16.1 mm
  • d2
    17.6 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    15.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 8.6 mm 10.3 mm Piros

10085424

Ártartomány
20 Ft - 10 Ft

Készletszintek
30785 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    13.7 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    10.3 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.2 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 33.9 mm 38.3 mm Piros

10085042

Ártartomány
127 Ft - 46 Ft

Készletszintek
26924 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    42.3 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    31.9 mm
  • d4
    36.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 49.8 mm 54.0 mm Piros

10086506

Ártartomány
74 Ft - 74 Ft

Készletszintek
3649 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    58.0 mm
  • d1
    49.8 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d3
    47.5 mm
  • d4
    52.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 153.7 mm 161.5 mm Piros

10241592

Ártartomány
3.420 Ft - 1.142 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    178.9 mm
  • d1
    153.7 mm
  • d2
    161.5 mm
  • d3
    152.0 mm
  • d4
    160.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 111.5 mm 117.6 mm Piros

10085523

Ártartomány
1.050 Ft - 377 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 24.6 mm 29.5 mm Piros

10085462

Ártartomány
103 Ft - 37 Ft

Készletszintek
26234 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    29.5 mm
  • d3
    22.5 mm
  • d4
    27.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 87.5 mm 93.6 mm Piros

10085509

Ártartomány
643 Ft - 233 Ft

Készletszintek
2900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    96.7 mm
  • d1
    87.5 mm
  • d2
    93.6 mm
  • d3
    84.3 mm
  • d4
    90.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 129.0 mm 135.1 mm Piros

10085530

Ártartomány
1.164 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    139.5 mm
  • d1
    129.0 mm
  • d2
    135.1 mm
  • d3
    124.0 mm
  • d4
    132.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 46.0 mm 50.0 mm Piros

10089972

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
17500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 12.0 mm 14.8 mm Piros

10087398

Ártartomány
35 Ft - 12 Ft

Készletszintek
66831 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.8 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 21.2 mm 23.2 mm Piros

10104613

Ártartomány
50 Ft - 19 Ft

Készletszintek
17000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.3 mm
  • d1
    21.2 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    19.3 mm
  • d4
    21.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 139.5 mm 145.6 mm Piros

10085547

Ártartomány
1.580 Ft - 556 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 19.4 mm 22.5 mm Piros

10087466

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
82500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm