10134368
3155000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 - 299 | 1.074,6539 Ft |
300 + | 459,9347 Ft |
Colour | Yellow |
---|---|
Material | LDPE |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter Range | 91.7 - 94.8 mm |
Inside Diameter Range | 3.61 - 3.732 in |
Outside Diameter Range | 94.0 - 95.5 mm |
Outside Diameter Range | 3.701 - 3.76 in |
Flange Diameter | 108.0 mm |
Flange Diameter | 4.252 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz