10133903
3125000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 116,9326 Ft |
1000 + | 62,1025 Ft |
Colour | Yellow |
---|---|
Material | LDPE |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter Range | 20.5 - 23.2 mm |
Inside Diameter Range | 0.807 - 0.913 in |
Outside Diameter Range | 22.9 - 24.8 mm |
Outside Diameter Range | 0.902 - 0.976 in |
Flange Diameter | 32.5 mm |
Flange Diameter | 1.28 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz