Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csővégdugóként használva | d1 | Szín | d2 | d3 | Csővégzáróként használva | d4 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5214 Ft - 39,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 58,4882 Ft - 64,9869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 98,4558 Ft - 109,3953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 23,2249 Ft - 25,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 27,5957 Ft - 42,9267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 22,0025 Ft - 34,2261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zöld
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 20,7431 Ft - 23,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 24,4843 Ft - 27,2047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 26,5586 Ft - 41,3134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 12,2236 Ft - 19,0145 Ft | 4500 Raktáron |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 12,5199 Ft - 19,4755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 13,483 Ft - 20,9736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 490,0196 Ft - 762,2527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 645,1116 Ft - 1.003,507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld