Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747206

Gyártói cikkszám:

20747206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 39,70 Ft
2000 - 9999 28,3571 Ft
10000 + 25,5214 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

7.940 Ft

200 x 39,70 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot