10376867
443001059907
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 151,7921 Ft |
250 - 999 | 85,8014 Ft |
1000 + | 61,9518 Ft |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Hole Diameter | 21.0 mm |
Hole Diameter | 0.827 in |
Overall Height | 27.5 mm |
Overall Height | 1.083 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz