10289198
499131
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 928,4168 Ft |
100 - 499 | 364,4271 Ft |
500 + | 307,1029 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Finish | Chrome |
Colour | Silver |
Fitting Style | Push Fit |
Threaded Centre | No |
Head Length | 40.0 mm |
Head Length | 1.575 in |
Head Width | 20.0 mm |
Head Width | 0.787 in |
Insert Height | 9.0 mm |
Insert Height | 0.354 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 1.2 mm | 0.039 - 0.047 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz