Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249,1766 Ft - 249,1766 Ft | 1750 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 140,2506 Ft - 328,5327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 150,9432 Ft - 211,3205 Ft | 133 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 124,3006 Ft - 124,3006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 148,2598 Ft - 179,1741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 66,4971 Ft - 226,5046 Ft | 2495 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 98,1754 Ft - 98,1754 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
|
|
|
||
| 47,1939 Ft - 47,1939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
|
|
|
||
| 148,4651 Ft - 289,0256 Ft | 100 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 89,2516 Ft - 381,5553 Ft | 200 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 49,534 Ft - 125,7988 Ft | 4500 Raktáron |
0.602 in
15.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 342,0697 Ft - 1.070,8503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 275,9832 Ft - 859,7992 Ft | 175 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 46,4125 Ft - 117,4816 Ft | 9720 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 102,3887 Ft - 189,6069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 96,7288 Ft - 187,9019 Ft | 700 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 92,0034 Ft - 216,2493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 64,2874 Ft - 67,2775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Szilikon
|
|
|
|
||
| 71,7627 Ft - 71,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Szilikon
|
|
|
|
||
| 122,7245 Ft - 227,2645 Ft | 125 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz