Menü Keresés

Könnyen eltávolítható maszkolósapka 12.7 mm 36.1 mm Törlés Szilikon

Ez az Ezekupak szilikonból készül és ellenáll az akár 250 fokos hőmérsékletnek. 12,2 mm átmérőjű komponensek lefedésére használható festék elleni maszkolásnál.
Essentra cikkszám:

10377901

Gyártói cikkszám:

461850

125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 227,2645 Ft
125 - 249 204,5396 Ft
250 + 122,7245 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.682 Ft

25 x 227,2645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.7 mm
d1 9.5 mm
m 36.1 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Törlés
Anyag Szilikon
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot