20076238
5404402801002E
Mennyiség | Egységár |
---|
Finish | Raw |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Mounting Orientation | Right Handed |
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 8.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.315 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz