20075132
4402402801001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 33.763,2898 Ft |
Finish | Raw |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Stainless Steel Grade | AISI 316;AISI 304 |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 86.0 mm |
Overall Length | 3.386 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 22.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.866 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz