20125486
3402120701E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 10.510,7919 Ft |
25 + | 4.670,3571 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Powder Coated |
---|---|
Latch Material | Zamak |
Housing Material | Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | No Key |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 32.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.26 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz